17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フッ素コーティング角型スコップ 大

通常単価(税別)
48,565
税込単価
53,422
通常出荷日:12日目

【特長】・規格:大・全長×幅×高さ(mm):320×135×72・材質:ステンレス ETFEコート品

詳細を確認

    型番:

    92-1466
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    92-1466
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    48,565
    ( 53,422 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・規格:大
    ・全長×幅×高さ(mm):320×135×72
    ・材質:ステンレス ETFEコート品

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フッ素コーティング角型スコップ 大の型番92-1466のページです。 型番92-1466に関する仕様情報を記載しております。
    フッ素コーティング角型スコップ 大のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フッ素コーティング角型スコップ 大
    角浅型/角深型ステンレスポット
    角型パッキン式タンク
    角型保存容器
    角型目盛付きポット
    角型密封タンク Cシリーズ
    メーカー三商ケニスアズワンアズワン本間冬治工業ケニス
    通常価格48,5653,5427,663 -59,522 -12,596 -8,440 -
    通常出荷日12日目4日目在庫品1日目〜8日目〜1日目4日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト