17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス運搬用密閉容器 7L

通常単価(税別)
15,200
税込単価
16,720
通常出荷日:19日目

【特長】・フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。・容量(L):7・本体 内径×深...

詳細を確認

    型番:

    92-1445
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    92-1445
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,200
    ( 16,720 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。
    ・容量(L):7
    ・本体 内径×深さ(mm):210×215
    ・フタ規格:ベント付
    ・材質:本体 SUS304、パッキン シリコン
    ※耐圧構造ではありません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス運搬用密閉容器 7Lの型番92-1445のページです。 型番92-1445に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス運搬用密閉容器 7Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス運搬用密閉容器 7L
    ステンレス保存容器(PTFEパッキン) 容量 7L~36L
    密閉缶運搬用 SUS304 1~27L 手提付
    ステンレスポット 容量 0.7L~48L
    テーパータンク運搬用台車 KMシリーズ
    20L 密閉容器(ステンレス製)
    メーカー三商アズワン東京硝子器械アズワンアズワンエスコ
    通常価格15,20038,948 -10,174 -12,787 -25,752 -45,200
    通常出荷日19日目1日目〜6日目〜1日目〜1日目〜2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト