17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1/2ソケット付タンク 280型 15.0L

通常単価(税別)
29,299
税込単価
32,229
通常出荷日:19日目

【特長】・規格:280型・満水容量(L):15・内径×外径×高さ(mm):280×290×280・材質...

詳細を確認

    型番:

    92-1431
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    92-1431
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,299
    ( 32,229 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・規格:280型
    ・満水容量(L):15
    ・内径×外径×高さ(mm):280×290×280
    ・材質:SUS304
    ・ソケットサイズ:1/2(15A)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1/2ソケット付タンク 280型 15.0Lの型番92-1431のページです。 型番92-1431に関する仕様情報を記載しております。
    1/2ソケット付タンク 280型 15.0Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1/2ソケット付タンク 280型 15.0L
    ソケット付タンク
    吊り手付密封タンク A-1/A-2
    ボールバルブ付タンク 280/300/360型
    ストレートワンタッチタンク SOT-2L
    ステンレスポット 容量 0.7L~48L
    メーカー三商東京硝子器械ケニス東京硝子器械武蔵エンジニアリングアズワン
    通常価格29,29926,182 -10,800 -35,709 -83,30012,787 -
    通常出荷日19日目6日目〜1日目6日目30日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト