ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ステンレス角型バット SUS304 |
|
コクゴ アルミ大型バット ジャイアント/クイン/キング |
|
トラスコ中山 トラスコ中山 アルミ標準バット |
|
アズワン ステンレス大型バット(取手無) |
大・上寸法(mm):348×271×54の硬質アルミ製大型バット。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
浅型バット エコクリーン
0通常価格(税別):2,860円~

アズワン
ステンレス角型バット SUS304
4.8通常価格(税別):4,261円~

アズワン
ステン蓋付バット
0通常価格(税別):3,513円~

アズワン
角型目盛付きポット SUS304 容量(L)0.6~30.7
5通常価格(税別):4,800円~

アズワン
ステン大型タンク(フタ付き)
5通常価格(税別):30,660円~

アズワン
ステンレス小型密閉容器
3.5通常価格(税別):9,973円~

アズワン
ステンレスバルブ付タンク STVシリーズ
0通常価格(税別):39,400円~

ケニス
角浅型/角深型ステンレスポット
0通常価格(税別):3,542円

ケニス
ステンレスコップ WI
0通常価格(税別):1,899円