17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ステンレス柄杓 500ml 柄500㎜

型番:

92-0632
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番容量(ml)上内径×高さ×柄の長さ(mm)
92-0632500125×80×500

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
92-0632
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,844
( 11,928 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(ml):500
・上内径×高さ×柄の長さ(mm):125×80×500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス柄杓 500ml 柄500㎜の型番92-0632のページです。 型番92-0632に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス柄杓 500ml 柄500㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス柄杓 500ml 柄500㎜
ステンレス柄杓 500ml 柄1000㎜
ステンレススプーン 500 SUS430
ディスポトレー L 500枚入
ステンレススコップ Y柄
ステンレス製スコップ(ステンレススコップ)
メーカー三商三商コクゴ東京硝子器械浅香工業アズワン
通常価格10,84411,95810,70052,87211,980 -9,700
通常出荷日7日目10日目5日目6日目4日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト