17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEパッキン付保存容器 CTH-PTFE-30 20L

通常単価(税別)
66,600
税込単価
73,260
通常出荷日:19日目

【特長】・PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。・容量(L):20・内径×高さ(mm):3...

詳細を確認

    型番:

    92-0368
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    92-0368
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    66,600
    ( 73,260 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
    ・容量(L):20
    ・内径×高さ(mm):300×300
    ・表面処理:内外面バフ研磨
    ・キャッチクリップ数:3個
    ※ゴムパッキンと比べ密閉性は多少劣ります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PTFEパッキン付保存容器 CTH-PTFE-30 20Lの型番92-0368のページです。 型番92-0368に関する仕様情報を記載しております。
    PTFEパッキン付保存容器 CTH-PTFE-30 20Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFEパッキン付保存容器 CTH-PTFE-30 20L
    PTFEパッキン付316L密閉容器 CTH-PTFEシリーズ
    密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ
    PTFEパッキン付積み重ね式ステンレス密閉容器 CTH-STA-PTFEシリーズ
    ステンレス保存容器(PTFEパッキン) 容量 7L~36L
    PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式密閉容器 TP-CTH-STA-PTFEシリーズ
    メーカー三商アズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格66,60051,154 -50,000 -51,154 -38,948 -52,639 -
    通常出荷日19日目19日目8日目〜19日目1日目〜19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト