17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス積重ねバット 本体のみ 特大

型番:

92-0106
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

92-0106の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
92-0106
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,460
( 7,106 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:特大
・外寸法 W×D×H(mm):460×350×50

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス積重ねバット 本体のみ 特大の型番92-0106のページです。 型番92-0106に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス積重ねバット 本体のみ 特大のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q「仕様」の「〇枚取」とはどういう意味ですか?
A
原材料の大きなステンレス板から何枚のバットが取れるかを意味しており、バットの大きさを表します。数字が大きくなるほどバットは小さくなります。例えば「12枚取」は「6枚取」より小さいです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス積重ねバット 本体のみ 特大
ステンレス深型組バット 13号(本体のみ)
ステンレス深型バット 本体 12号
SUS角バット本体/フタ
ステンレス積重ねバット 5段セット(大/小)
ステンレス角型バット
メーカー三商アズワンケニスコクゴケニス三商
通常価格6,4602,994 -7,4697,760 -22,310 -2,220 -
通常出荷日4日目1日目8日目6日目9日目2日目
材質ステンレス-ステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・トレー(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト