17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニットスタンド A-W1200

通常単価(税別)
110,000
税込単価
121,000
通常出荷日:19日目

【特長】・サイズ(mm):W1200×D500×H1000・セット内容:連結台2個、斜補強棒2本、中間...

詳細を確認

    型番:

    91-7804
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    91-7804
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    110,000
    ( 121,000 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サイズ(mm):W1200×D500×H1000
    ・セット内容:連結台2個、斜補強棒2本、中間安定台2個、組立棒(C-500mm)4本、組立棒(C-1000mm)10本、組立棒(C-1200mm)8本、連結具(US-13)50個
    ・連結台:鋳鉄製
    ・斜補強棒:SUS304製
    ・中間安定台:亜鉛ダイカスト製
    ・組立棒:SUS304製パイプ
    ・連結具:SUS304製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユニットスタンド A-W1200の型番91-7804のページです。 型番91-7804に関する仕様情報を記載しております。
    ユニットスタンド A-W1200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニットスタンド A-W1200
    ユニットスタンド
    平台スタンド W型
    ユニットスタンド用アタッチメント A(2本組)
    ユニットスタンド H1000mm
    オールステン・システムスタンド SUS-1200
    メーカー三商アズワン三商ケニス三商東京硝子器械
    通常価格110,00044,132 -13,00036,37574,000 -102,124
    通常出荷日19日目9日目〜2日目8日目1日目〜6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト