17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

試験篩 ステンレス 75×20 20μm

通常単価(税別)
34,000
税込単価
37,400
通常出荷日:12日目

【特長】・目開き(μm):20・サイズ(mm) 内径×内高:φ75×H20・材質:枠:SUS304 網...

詳細を確認

    型番:

    91-4754
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    91-4754
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,000
    ( 37,400 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・目開き(μm):20
    ・サイズ(mm) 内径×内高:φ75×H20
    ・材質:枠:SUS304 網:SUS316

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    試験篩 ステンレス 75×20 20μmの型番91-4754のページです。 型番91-4754に関する仕様情報を記載しております。
    試験篩 ステンレス 75×20 20μmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    試験篩 ステンレス 75×20 20μm
    試験用ふるい 32μmφ75×20h
    試験用ふるい 75μmφ50×20h
    ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
    試験用ふるい φ200×60h 75μm
    試験用ふるい φ200×60h 45μm
    メーカー三商コクゴコクゴアズワンコクゴコクゴ
    通常価格34,00020,7747,3432,400 -15,40123,549
    通常出荷日12日目7日目7日目1日目〜7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト