17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

試験篩 ステンレス 150×45 20μm

試験篩 ステンレス 150×45 20μm 91-4554
通常単価(税別)
122,589
税込単価
134,848
通常出荷日:19日目

【特長】・目開き(μm):20・サイズ(mm) 内径×内高:φ150×H45・材質:枠:SUS304 ...

詳細を確認

型番:

91-4554
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

91-4554の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふるい
-
-

商品情報

【商品仕様】
 型番:91-4554
・目開き(μm):20
・サイズ(mm) 内径×内高:Φ150×H45
・材質:枠…SUS304 網…SUS316

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
91-4554
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,589
( 134,848 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目開き(μm):20
・サイズ(mm) 内径×内高:φ150×H45
・材質:枠:SUS304 網:SUS316

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

試験篩 ステンレス 150×45 20μmの型番91-4554のページです。 型番91-4554に関する仕様情報を記載しております。
試験篩 ステンレス 150×45 20μmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
試験篩 ステンレス 150×45 20μm
PTFEるつぼ200mL用ステンレスジャケット
ジルコニアボール Φ0.15~3.20
ポリエチレン網ふるい フタ
PPボール 30㎜ 1000入
SUSふるい75Φ/オプション
メーカー三商アズワンアズワンアズワン三商アズワン
通常価格122,58970,5604,040 -11,00027,8034,200 -
通常出荷日19日目1日目1日目1日目10日目1日目〜
商品タイプふるいその他ポットミルふるいその他ふるい

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト