ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・INOX製(ステンレス)・耐腐食性、耐塩性に非常に優れています。・錆...
型番:
こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
【特長】・INOX製(ステンレス)・耐腐食性、耐塩性に非常に優れています。・錆びにも非常に強くなっています。・耐熱温度は約400℃までです。・全長:115mm・材質:INOX
東京硝子器械
超精密ピンセット DU-5
超精密ピンセット DU-3C INOX
ヘンケル
ロックタイト はめ合い用接着剤
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
ANEX
通常価格(税別) : 690円
通常出荷日 : 1日目
ホーザン
通常価格(税別) : 2,020円
通常出荷日 : 3日目
幸和ピンセット工業
通常価格(税別) : 1,613円
三商
通常価格(税別) : 1,207円
通常出荷日 : 2日目
通常価格(税別) : 7,534円
通常出荷日 : 6日目
IDEAL-TEK
通常価格(税別) : 19,800円
通常出荷日 : 7日目
エスコ
通常価格(税別) : 4,230円
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
DUMONT 超精密ピンセット №DU-…
通常価格(税別):9,244円
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード