ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

DUMONT 超精密ピンセット №DU-5 DUMOSTAR

DUMONT 超精密ピンセット №DU-5 DUMOSTAR 91-3870
通常単価(税別)
12,331
税込単価
13,564
通常出荷日:6日目

【特長】・DUMOSTAR製(デュモスター)・DUMONT社特許の合金です。他のスチールよりも弾力性が...

詳細を確認

型番:

91-3870
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

91-3870の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピンセット
-
-

商品情報

【商品仕様】
 型番:91-3870
・100%非磁性
・耐熱温度:約500℃まで
・先端が一番細いタイプ
・メーカー型番:No.DU-5
・全長:110mm
・材質:DUMOSTAR

型番リスト

表示件数
型番
91-3870
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,331
( 13,564 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DUMOSTAR製(デュモスター)
・DUMONT社特許の合金です。他のスチールよりも弾力性があり、耐腐食性に優れ、錆びに非常に強くなっています。
・有機、無機酸や塩分へも強い抵抗力があります。
・100%非磁性で、耐熱温度は約500℃までです。
・先端が一番細いタイプ。
・全長:110mm
・材質:DUMOSTAR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DUMONT 超精密ピンセット №DU-5 DUMOSTARの型番91-3870のページです。 型番91-3870に関する仕様情報を記載しております。
DUMONT 超精密ピンセット №DU-5 DUMOSTARのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DUMONT 超精密ピンセット №DU-5 DUMOSTAR
ステンレスメッシュ手袋(左右兼用) 5本指
KFIピンセット K-34 SUS420J2
カーボンファイバーピンセット IDEAL 259CF
斬鉄帯のこ盤/替刃
リストン骨剪刃 LB-1A ステンレス
メーカー三商アズワン三商三商アズワン東京硝子器械
通常価格12,33123,6002,2246,3808,600 -14,096
通常出荷日6日目1日目2日目9日目1日目〜6日目
商品タイプピンセットその他関連用品ピンセットピンセットその他関連用品その他関連用品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

剪刀・はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト