17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SSタイプシステムスタンド SS-900

通常単価(税別)
92,599
税込単価
101,859
通常出荷日:19日目

【特長】・ベースSSBとパイプ、C型ムッフ、スライド式斜補強棒から構成されている多目的実験用スタンドで...

詳細を確認

    型番:

    91-2503
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    91-2503
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    92,599
    ( 101,859 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ベースSSBとパイプ、C型ムッフ、スライド式斜補強棒から構成されている多目的実験用スタンドです。
    ・サイズ(mm):W900×D450×H1000
    ・セット内容:ベースSSB×7個 スライド式斜補強棒×2本 φ19mmパイプ(SUS304):830mm×1本、450mm×2本 φ13mmパイプ(SUS304):900mm×4本、1000mm×5本 C型ムッフ×22個 スパナ×1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SSタイプシステムスタンド SS-900の型番91-2503のページです。 型番91-2503に関する仕様情報を記載しております。
    SSタイプシステムスタンド SS-900のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SSタイプシステムスタンド SS-900
    システムスタンド SS-900
    SSタイプシステムスタンド SS-1200
    SSタイプシステムスタンド SS-600
    手動ステージ(アルミ合金採用タイプ)
    ステンレススタンド
    メーカー三商東京硝子器械三商三商アズワンコクゴ
    通常価格92,59970,769104,59984,60022,999 -120,622
    通常出荷日19日目6日目19日目19日目8日目〜10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト