17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス平台スタンド 大 支柱付

通常単価(税別)
56,000
税込単価
61,600
通常出荷日:12日目

【特長】・台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。・耐蝕性、耐久性に優れてい...

詳細を確認

    型番:

    91-2333
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    91-2333
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    56,000
    ( 61,600 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。
    ・耐蝕性、耐久性に優れています。
    ・使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。
    ・SUS304(台、支柱共)
    ・規格:大
    ・台サイズ(mm):200×260
    ・支柱(mm):13φ×1000
    ・重量(㎏) ※台のみ:4

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス平台スタンド 大 支柱付の型番91-2333のページです。 型番91-2333に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス平台スタンド 大 支柱付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス平台スタンド 大 支柱付
    ステンレス平台スタンド 支柱付
    ステンレスH型スタンド 大 支柱付
    ステンレスH型スタンド支柱付
    ステンレスH型スタンド 特大 支柱付
    オールステンレス平台スタンド
    メーカー三商東京硝子器械東京硝子器械三商東京硝子器械アズワン
    通常価格56,00035,194 -57,72253,600 -75,10427,919 -
    通常出荷日12日目6日目〜6日目12日目〜6日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト