ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン オートラボジャッキ (ハイスピード) |
|
東京硝子器械 ラボジャッキ スイスボーイ |
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
【特長】
・横ゆれの少ない安定した上下動です
・軽いハンドル操作でスムーズに昇降します
・天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)


シグマ光機
精密ラボジャッキ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)
4通常価格(税別):11,158円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20
5通常価格(税別):10,600円~

東京硝子器械
ラボジャッキ 80×80~300×300mm ノブ式/ラチェット式
5通常価格(税別):8,648円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,685円~

アズワン
カラージャッキー AL.Jシリーズ
5通常価格(税別):14,696円~

ケニス
アルミ合金ラボジャッキ
5通常価格(税別):9,909円~

シグマ光機
精密ラボジャッキ
0通常価格(税別):72,400円~

トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
0通常価格(税別):202円~