17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

デュワーフラスコ 4.5L SS333 ユニバーサル型

通常単価(税別)
63,207
税込単価
69,528
通常出荷日:19日目

【特長】・高真空に加工されていますので、氷・ドライアイスだけでなく液体窒素などにも使用可能です。・従来...

詳細を確認

型番:

91-2173
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

91-2173の仕様・寸法情報

商品タイプ
デュワー瓶
容量(ml)
4500
材質
SUS
材質詳細
外筒:ステンレス、内筒:硼珪酸ガラス
高さ(cm)
35
外径(cm)
18.2
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
91-2173

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,207
( 69,528 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高真空に加工されていますので、氷・ドライアイスだけでなく液体窒素などにも使用可能です。
・従来の製品よりも保持時間が長いと好評です。内筒は高品質な硼硅酸ガラス製。
・ハンドルとクランプ式フタ付。
・耐腐食性・耐薬品性があるステンレス製外筒ですので丈夫で衛生的です。
・クランプ式のフタで、安全に移動させることができます。
・容量(L):4.5
・外径×外高(mm):182×350
・ガラス内径×内高(mm):150×280

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュワーフラスコ 4.5L SS333 ユニバーサル型の型番91-2173のページです。 型番91-2173に関する仕様情報を記載しております。
デュワーフラスコ 4.5L SS333 ユニバーサル型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュワーフラスコ 4.5L SS333 ユニバーサル型
ステンレスジュワー瓶 Dシリーズ
ジュワーフラスコ SSシリーズ
ジュワーフラスコ SS□SHシリーズ
デュワーフラスコ 浅型
デュワーフラスコ 細口シリンダー型
メーカー三商ケニスケニスケニスアズワンアズワン
通常価格63,20714,550 -36,860 -35,890 -60,010 -51,900 -
通常出荷日19日目4日目〜7日目7日目1日目1日目
商品タイプデュワー瓶デュワー瓶デュワー瓶デュワー瓶デュワー瓶デュワー瓶
容量(ml)4500-----
材質SUSSUS--ガラスガラス
材質詳細外筒:ステンレス、内筒:硼珪酸ガラス-----
高さ(cm)35-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デュワー瓶・ジュワー瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト