17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

電極板 5枚入 ニッケル 大

電極板 5枚入 ニッケル 大 91-2033
通常単価(税別)
10,871
税込単価
11,958
通常出荷日:10日目

【特長】・規格:ニッケル大・サイズ(mm):45×150・厚さ(mm):0.3・純度:99%以上・入数...

詳細を確認

型番:

91-2033
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
91-2033
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,871
( 11,958 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:ニッケル大
・サイズ(mm):45×150
・厚さ(mm):0.3
・純度:99%以上
・入数:5
・純度99%以上

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電極板 5枚入 ニッケル 大の型番91-2033のページです。 型番91-2033に関する仕様情報を記載しております。
電極板 5枚入 ニッケル 大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電極板 5枚入 ニッケル 大
PFA グリスレスシート 15/25 10枚入
金属板 大版 500×400㎜ 亜鉛板
SSA-S保護管 №6 8×5 500㎜ 5本入
セーフティマット510×610㎜ 14-206-62 50枚入
金属板 大版 360×400㎜ 銅板
メーカー三商フロン工業ケニス三商三商ケニス
通常価格10,8719,3775,80045,00013,9655,171
通常出荷日10日目6日目4日目8日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト