ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ【100~1,000個入り】
通常価格(税別):5540円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100【100個入り】
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10【100~1,000個入り】
通常価格(税別):1000円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11865円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐熱手袋
ミスミ
通常価格(税別):5000円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】
通常価格(税別):3500円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ クリーンルーム綿棒 細軸 ポリエステル長繊維タイプ【100~5,000個入り】
通常価格(税別):4675円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・ハンドル部は非磁性材、チップはカーボン。
・滑らかで強い。
・耐熱温度270℃
・伝導性、耐酸性、ESD安全性に優れています。
・全長×先端幅×先端厚さ(mm):130×0.75×0.75
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ミドリ安全
ミドリ安全 クリーン 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト
0通常価格(税別):17,471円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

東京硝子器械
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
4.5通常価格(税別):1,530円

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,685円~

アズワン
パームフィット手袋(手の平コート) B0500 簡易包装 10双入
2.7通常価格(税別):2,229円~

ゴールドウイン
ゴールドウイン 収納袋 白 20×34×24cm
0通常価格(税別):4,963円