17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンレス角型ヘラ 先端幅 75㎜

通常単価(税別)
2,950
税込単価
3,245
通常出荷日:3日目

【特長】・先端幅(mm):75・全長(mm):295・刃長(mm):162・ブレード部分材質:SUS4...

詳細を確認

型番:

91-1286
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
91-1286
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,950
( 3,245 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端幅(mm):75
・全長(mm):295
・刃長(mm):162
・ブレード部分材質:SUS430

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス角型ヘラ 先端幅 75㎜の型番91-1286のページです。 型番91-1286に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス角型ヘラ 先端幅 75㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス角型ヘラ 先端幅 75㎜
ステンレス角型ヘラ 先端幅 105㎜
ステンレス角型スコップ 特大
角型スコップ
角型スコップ 特大
SUS 角型スコップ 特大
メーカー三商三商三商アズワンケニスコクゴ
通常価格2,9504,4005,5996,3706,3006,350
通常出荷日3日目7日目2日目1日目9日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト