17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボールジョイントクランプ ネジ付 35

通常単価(税別)
2,000
税込単価
2,200
通常出荷日:4日目

【特長】・強度のバネに加え、ネジ止めにより確実に締め付けることができます。・適合ジョイント:35・材質...

詳細を確認

    型番:

    91-0098
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    91-0098
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,000
    ( 2,200 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強度のバネに加え、ネジ止めにより確実に締め付けることができます。
    ・適合ジョイント:35
    ・材質:SUS304

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ボールジョイントクランプ ネジ付 35の型番91-0098のページです。 型番91-0098に関する仕様情報を記載しております。
    ボールジョイントクランプ ネジ付 35のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボールジョイントクランプ ネジ付 35
    ケッククリップ KS-35 ライトオレンジ
    Fine 連結具 ボルトネジ
    Fine 連結具 蝶ネジ
    クランク柄付クランプ CCL
    クランク柄付クランプ CCM
    メーカー三商東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニスケニス
    通常価格2,0009,9501,0001,0009,1188,827
    通常出荷日4日目6日目2日目2日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用クランプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト