17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

アンプルカッター Bタイプ プラスチック/ダイヤ刃

アンプルカッター Bタイプ プラスチック/ダイヤ刃 85-1217
通常単価(税別)
10,368
税込単価
11,405
通常出荷日:12日目

【特長】・専用に研磨したダイヤモンド単結晶を使用。・Vノッチとダイヤの3点で均等に挟める。・スライド機...

詳細を確認

型番:

85-1217
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
85-1217
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,368
( 11,405 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用に研磨したダイヤモンド単結晶を使用。
・Vノッチとダイヤの3点で均等に挟める。
・スライド機構採用により、ダイヤ角が一定。
・規格:Bタイプ プラスチック/ダイヤ刃
・入数:1
・寸法(mm):110 ×35 ×10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アンプルカッター Bタイプ プラスチック/ダイヤ刃の型番85-1217のページです。 型番85-1217に関する仕様情報を記載しております。
アンプルカッター Bタイプ プラスチック/ダイヤ刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンプルカッター Bタイプ プラスチック/ダイヤ刃
薬さじ(プラスチック黒) 小
テラオカ ボンベスタンドANX-B152
テラオカ ボンベスタンドANX-B505
口付杓(ロングタイプ)
ペルティエ素子(耐湿タイプ) 40㎜角
メーカー三商ケニステラオカテラオカアズワンケニス
通常価格10,36817425,36726,34235,6992,500
通常出荷日12日目4日目6日目6日目19日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト