17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マルエム スクリュー管FSタイプ №5 茶 50入【50個入り】

通常単価(税別)
9,654
税込単価
10,619
通常出荷日:9日目

【特長】・試料もれの極めて少ない液体用サンプル管として好評です。・色:茶・容量(ml):20・胴径(m...

詳細を確認

型番:

84-3748
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

84-3748の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクリュー管瓶
容量(mL)
20
ネジ口規格
GL-18
胴径(mm)
27
全長(mm)
55
口内径(mm)
14.5
型式
No.5
材質1
キャップ:PP
材質2
パッキン:PTFEシート
内容量
1箱(50個入)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
84-3748

内容量

最小発注数量
1箱(50個入)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,654
( 10,619 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試料もれの極めて少ない液体用サンプル管として好評です。
・色:茶
・容量(ml):20
・胴径(mm):27
・全長(mm):55
・口内径(mm):14.5
・入数:50
・キャップ:PP
・パッキン:PTFEシート

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルエム スクリュー管FSタイプ №5 茶 50入の型番84-3748のページです。 型番84-3748に関する仕様情報を記載しております。
マルエム スクリュー管FSタイプ №5 茶 50入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルエム スクリュー管FSタイプ №5 茶 50入
ガラス広口規格瓶 №8 茶 210入
コレクションバイアル(ポリプロピレン白キャップ付) 20mL 50本
ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格)
ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)
マルエム スクリュー管FSタイプ №6 茶 50入
メーカー三商三商AGCテクノグラス柴田科学柴田科学三商
通常価格9,65417,98010,500140,943120,59310,800
通常出荷日9日目19日目1日目8日目8日目1日目
商品タイプスクリュー管瓶規格瓶バイアル瓶保存瓶保存瓶スクリュー管瓶
容量(mL)2085.5201500150030
ネジ口規格GL-18GL-32GL-20GL-45GL-45-
胴径(mm)2745----
全長(mm)5581----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト