17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

三商 石英セル 全面透明 1×10×45

三商 石英セル 全面透明 1×10×45 83-2011
通常単価(税別)
13,341
税込単価
14,675
通常出荷日:12日目

【特長】・高純度で透過性の高い合成石英硝子製。・波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用で...

詳細を確認

型番:

83-2011
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
83-2011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,341
( 14,675 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高純度で透過性の高い合成石英硝子製。
・波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。
・個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
・板厚1.25mm
・別注サイズ製作できます。
・光路長×光路幅×高さ(mm):1×10×45
・容量(ml):0.35

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三商 石英セル 全面透明 1×10×45の型番83-2011のページです。 型番83-2011に関する仕様情報を記載しております。
三商 石英セル 全面透明 1×10×45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三商 石英セル 全面透明 1×10×45
三商 石英セル 全面透明 50×10×45
三商 石英セル PTFE栓付 全面透明 10×10×45
三商 石英セル 2面透明 50×10×45
石英セル 2面透明 合成石英 10×10×45
テンパックスセル 四面透明 10×10×45H
メーカー三商三商三商三商三商東京硝子器械
通常価格13,34115,43818,00015,2006,0008,600
通常出荷日12日目7日目19日目2日目2日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト