17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

スーパーフロストプラス 白 12-550-15 144枚入【144個入り】

通常単価(税別)
19,500
税込単価
21,450
通常出荷日:19日目

【特長】・表面を正電荷にチャージしてあり、前処理を施さなくても組織切片が付着します。・フロスト色:白・...

詳細を確認

型番:

83-1931
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (144個入り)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
83-1931
最小発注数量
1パック

144個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,500
( 21,450 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面を正電荷にチャージしてあり、前処理を施さなくても組織切片が付着します。
・フロスト色:白
・入数(枚):144(72×2)
・サイズ(mm):75×25
・厚さ(mm):1.0

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーフロストプラス 白 12-550-15 144枚入の型番83-1931のページです。 型番83-1931に関する仕様情報を記載しております。
スーパーフロストプラス 白 12-550-15 144枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーフロストプラス 白 12-550-15 144枚入
スライドグラス Sシリーズ(100枚入)
ファインフロストスライドグラス FF-002(100枚入)
ファインフロスト スライドグラス FF-001 100枚入
プラスチック製カバーグラス 1000枚入
ファインフロスト スライドグラス FF-011 100枚入
メーカー三商松浪硝子工業松浪硝子工業三商東京硝子器械三商
通常価格19,5002,7491,6821,68014,1891,680
通常出荷日19日目6日目6日目2日目6日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト