17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クローニングリング 外径8㎜ 20個入【20個入り】

通常単価(税別)
4,600
税込単価
5,060
通常出荷日:7日目

【特長】・透明性が高く有機溶媒に強い。・オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。・サイズ外径×内径×高さ(mm...

詳細を確認

    型番:

    82-5586
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (20個入り)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    82-5586
    最小発注数量
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,600
    ( 5,060 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・透明性が高く有機溶媒に強い。
    ・オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
    ・サイズ外径×内径×高さ(mm):φ8×6×10
    ・入数:20個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クローニングリング 外径8㎜ 20個入の型番82-5586のページです。 型番82-5586に関する仕様情報を記載しております。
    クローニングリング 外径8㎜ 20個入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クローニングリング 外径8㎜ 20個入
    三商 透明摺合せ真空トラップ 枝管径20 34/45
    F透明共通球入 500mm 19-19
    TSフラッシュカラム管(ふっ素樹脂コック)200ml 20-24<透>
    三商 透明摺合せトラップ球径80 上部29/42 下部15/25
    共通摺合せY字管 側管20度 上部19/38 下部19/38
    メーカー三商三商東京硝子器械クライミング三商三商
    通常価格4,60034,70026,01320,65017,40013,600
    通常出荷日7日目2日目17日目26日目4日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト