17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 ガス置換用真空マニホールド 4連 両端ゴム止め

通常単価(税別)
121,499
税込単価
133,649
通常出荷日:3日目

【特長】・ArやN₂などの不活性ガス下での反応実験にガスを分岐して送ります。・コックを切替えることで排...

詳細を確認

    型番:

    82-5511
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    82-5511の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    82-5511
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    121,499
    ( 133,649 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ArやN₂などの不活性ガス下での反応実験にガスを分岐して送ります。
    ・コックを切替えることで排気とガスの注入を連続して行なえます。
    ・仕様:4連両端ゴム止
    ・主管サイズ(mm):φ22×330
    ・ノズル外径(mm):10
    ・コック間隔(mm):約65

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 ガス置換用真空マニホールド 4連 両端ゴム止めの型番82-5511のページです。 型番82-5511に関する仕様情報を記載しております。
    三商 ガス置換用真空マニホールド 4連 両端ゴム止めのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 ガス置換用真空マニホールド 4連 両端ゴム止め
    びん 自動ビュレット用
    三商 濾過鐘 140×200
    三商 バブラー管 逆止弁付 30×100
    撹拌棒 半月形羽根用
    ガス洗浄瓶(棒フィルター付) 250ml・34/28<透>
    メーカー三商柴田科学三商三商柴田科学クライミング
    通常価格121,49911,600 -112,19925,0007,20022,279
    通常出荷日3日目1日目〜2日目3日目1日目26日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト