17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 バブラー管 逆止弁付 30×100

通常単価(税別)
25,000
税込単価
27,500
通常出荷日:3日目

【特長】・誤操作による逆流を防止します。・胴外径×高さ(mm):φ30×100・ノズル外径(mm):8

詳細を確認

    型番:

    82-5486
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    82-5486
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,000
    ( 27,500 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・誤操作による逆流を防止します。
    ・胴外径×高さ(mm):φ30×100
    ・ノズル外径(mm):8

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 バブラー管 逆止弁付 30×100の型番82-5486のページです。 型番82-5486に関する仕様情報を記載しております。
    三商 バブラー管 逆止弁付 30×100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 バブラー管 逆止弁付 30×100
    分液ロート 容量(ml) 100~500
    三商 濾過鐘 140×200
    SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付
    SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付
    共通円筒分液ロートTFコック球栓 50ml~200ml 側管付
    メーカー三商アズワン三商柴田科学柴田科学東京硝子器械
    通常価格25,00011,064 -112,19932,40433,511 -23,568 -
    通常出荷日3日目1日目2日目8日目1日目〜3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト