17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

キップガス発生器 500ml

キップガス発生器 500ml 82-5252
通常単価(税別)
78,874
税込単価
86,761
通常出荷日:19日目

【特長】・セット内訳:安全ロート×1、上フラスコ×1、下フラスコ×1、コック×1、ゴム栓×2・容量(m...

詳細を確認

型番:

82-5252
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

82-5252の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

商品情報

【商品仕様】
 型番:82-5252
・セット内訳:安全ロート×1、上フラスコ×1、下フラスコ×1、コック×1、ゴム栓×2
・容量(ml):500
・(TS)規格:24/30

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
82-5252
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,874
( 86,761 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セット内訳:安全ロート×1、上フラスコ×1、下フラスコ×1、コック×1、ゴム栓×2
・容量(ml):500
・(TS)規格:24/30

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キップガス発生器 500mlの型番82-5252のページです。 型番82-5252に関する仕様情報を記載しております。
キップガス発生器 500mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キップガス発生器 500ml
Fine透明共通二口フラスコ 300ml~500ml
共通摺合せナス型フラスコ 二口 200ml/500ml
ガス洗浄瓶 ムインケ式 容量(ml) 125~1000
ガス洗浄瓶 板フィルター付 容量(ml)125~1000 硼珪酸ガラス-1
球面摺合せ丸底フラスコ S-35 ETFEコート 500ml/1000ml
メーカー三商東京硝子器械三商アズワンアズワン三商
通常価格78,87417,865 -16,49910,399 -14,513 -23,800 -
通常出荷日19日目3日目〜3日目1日目〜1日目2日目
商品タイプその他フラスコ類フラスコ類洗浄瓶洗浄瓶フラスコ類

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト