17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

82-2678
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

82-2678の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
82-2678
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,267
( 38,794 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。
・設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。
・分離性能が非常に優れています。
・低価格です。
・部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。
・分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
・ガラス筒サイズ(外径)×(長さ)mm:φ50×500
・タイプ:標準型PTFE活栓付き
・写真:(3)
・足管外径(mm):9

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイオカラム CF-50Kの型番82-2678のページです。 型番82-2678に関する仕様情報を記載しております。
バイオカラム CF-50Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイオカラム CF-50K
セミ・ミクロ蒸留装置 K型
石英ガラスるつぼ 50mL 蓋付
ろ過瓶 64000シリーズ
ビュレット スーパーグレード(茶褐色 PTFEコック付)
三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 中管 ガラスフィルターG-1付
メーカー三商柴田科学東京硝子器械アズワン柴田科学三商
通常価格35,267108,74831,45514,168 -17,589 -38,399
通常出荷日15日目8日目3日目1日目1日目〜2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト