17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

桐山 吸引鐘 VKC-3000

通常単価(税別)
79,500
税込単価
87,450
通常出荷日:19日目

【特長】・(TS):29/42・ノズル外径(mm):13・付属品 ゴムパッキン。ガラス円板は別売です。

詳細を確認

    型番:

    82-2123
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    82-2123
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    79,500
    ( 87,450 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・(TS):29/42
    ・ノズル外径(mm):13
    ・付属品 ゴムパッキン。ガラス円板は別売です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    桐山 吸引鐘 VKC-3000の型番82-2123のページです。 型番82-2123に関する仕様情報を記載しております。
    桐山 吸引鐘 VKC-3000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    桐山 吸引鐘 VKC-3000
    三商 濾過鐘 140×200
    ガラスろ過器 15AG アリン形
    共通摺合温度計
    全硫黄燃焼装置用器具 CL0802シリーズ
    三商 ガス置換用真空マニホールド 4連 両端ゴム止め
    メーカー三商三商柴田科学柴田科学アズワン三商
    通常価格79,500112,1997,90035,55312,100 -121,499
    通常出荷日19日目2日目8日目〜8日目19日目3日目

    分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト