ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 薬液移送ハンディポンプ |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
アズワン ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L |
【特長】
・ケルダール法は、食品や飼料のタンパク質を主にした窒素化合物の窒素の定量法として、広く利用されている湿式窒素定量法の一つです。もちいる試料の量により、ミクロ(3~5mg)、セミミクロの2種類の方法があります。試料に分解促進剤と硫酸溶液を加えて加熱分解し、分解液をアルカリ性とし、遊離したアンモニアを蒸留して、一定量の酸中に捕集したのち、過剰の酸をアルカリで滴定して窒素量を求めます。
・メーカーコード:054120-01
・付属品:ゴム管1m、ゴム栓(3種)4コ、ピンチコック5コ、両開きハサミ5コ、クランプ6コ、切欠きリング1コ、金属製スタンド1台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ショートパス蒸留装置セット
0通常価格(税別):2,420円~

三商
IWAKI 三角フラスコ 300ml 4980FK300
0通常価格(税別):1,442円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
0通常価格(税別):202円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~