17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピペット収納ケース 4型 2×1段

通常単価(税別)
32,121
税込単価
35,333
通常出荷日:4日目

【特長】・長尺のメスピペットやホールピペットの保管に最適です。・本体は耐衝撃性の強化プラスチック(PV...

詳細を確認

    型番:

    73-1231
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    73-1231の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    73-1231
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,121
    ( 35,333 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・長尺のメスピペットやホールピペットの保管に最適です。
    ・本体は耐衝撃性の強化プラスチック(PVC)製で、引き出しは透明プラスチック(PS)製です。
    ・仕切板固定。
    ・棚数:2×1段
    ・サイズW×D×H(mm):360×600×130

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ピペット収納ケース 4型 2×1段の型番73-1231のページです。 型番73-1231に関する仕様情報を記載しております。
    ピペット収納ケース 4型 2×1段のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピペット収納ケース 4型 2×1段
    マイクロピペット
    オートビュレット 茶瓶付 1mL~25mL
    ピペットスタンド バータイプ
    ピペットスタンド ミニタイプ
    オートビュレット シリコン栓付・ガロン瓶付 1mL~100mL
    メーカー三商アズワンアズワンケニスケニスアズワン
    通常価格32,12130,000 -38,548 -14,80310,40031,500 -
    通常出荷日4日目1日目1日目〜4日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ピペットスタンド・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト