17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハミルトン マイクロシリンジ 1705N 固定針 80900

通常単価(税別)
15,130
税込単価
16,643
通常出荷日:7日目

【特長】・PTFEコーティングされたプランジャーとPTFEチップにより、液体、気体はもとより腐食性粘土...

詳細を確認

    型番:

    72-1033
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    72-1033の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    72-1033
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,130
    ( 16,643 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PTFEコーティングされたプランジャーとPTFEチップにより、液体、気体はもとより腐食性粘土質試料等にも使用できるマルチ型シリンジです。
    ・1000シリーズの基本モデルにはN.LTN(固定針)、LT(ルアーチップ型)、TLL(ルアーロック型)、RN(互換針型)の4種類があります。用途に応じてご利用下さい。
    ・容量:50μl
    ・針先ゲージ:22S
    ・針先形状(°):22
    ・針接続部:固定針N
    ※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハミルトン マイクロシリンジ 1705N 固定針 80900の型番72-1033のページです。 型番72-1033に関する仕様情報を記載しております。
    ハミルトン マイクロシリンジ 1705N 固定針 80900のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハミルトン マイクロシリンジ 1705N 固定針 80900
    ハミルトン マイクロシリンジ 701N 固定針 80300
    ハミルトン マイクロシリンジ 725N 固定針 80700
    ハミルトン マイクロシリンジ 750N 固定針 80800
    ハミルトン マイクロシリンジ 1702N 固定針 80200
    ハミルトン マイクロシリンジ 701N 固定針 SixPack 80366
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格15,13010,12920,68327,17615,13059,591
    通常出荷日7日目4日目7日目7日目7日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト