17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハミルトン N-726S 90039 メタルハブ付ニードル(TLL用) 72-0102

ハミルトン N-726S 90039 メタルハブ付ニードル(TLL用)【6個入り】

通常単価(税別)
19,17018,520
税込単価
21,08720,372
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・700シリーズ、1000シリーズ、1700シリーズ用につくられたニードルです。・ゲージ:26...

詳細を確認

    型番:

    72-0102
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (6個入り)

    72-0102の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    72-0102
    最小発注数量
    1パック

    6個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,17018,520
    ( 20,372 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・700シリーズ、1000シリーズ、1700シリーズ用につくられたニードルです。
    ・ゲージ:26S
    ・針先(°):22
    ・入数:6
    ※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハミルトン N-726S 90039 メタルハブ付ニードル(TLL用)の型番72-0102のページです。 型番72-0102に関する仕様情報を記載しております。
    ハミルトン N-726S 90039 メタルハブ付ニードル(TLL用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハミルトン N-726S 90039 メタルハブ付ニードル(TLL用)
    ハミルトン N-726 90026 メタルハブ付ニードル(TLL用)
    ハミルトン N-722S 90038 メタルハブ付ニードル(TLL用)
    ハミルトン N-722 90022 メタルハブ付ニードル(TLL用)
    ハミルトンシリンジ用交換針 N-726s
    ハミルトンシリンジ用交換針 KF-726s
    メーカー三商三商三商三商ケニスケニス
    通常価格19,17019,17025,32519,83520,66120,370
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト