17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハミルトン マイクロシリンジ 7000.5KH PT-3 86250

通常単価(税別)
40,700
税込単価
44,770
通常出荷日:19日目

【特長】・他のシリンジと異なり試料は全てニードルの中に含まれ、針そのものがシリンジです。・タングステン...

詳細を確認

    型番:

    72-0071
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    72-0071
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,700
    ( 44,770 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・他のシリンジと異なり試料は全てニードルの中に含まれ、針そのものがシリンジです。
    ・タングステン製のプランジャーワイヤーが針の最先端まで達しており試料の完全な注出が可能です。
    ・針の長さは全て7cmです。
    ・容量(μl):0.5
    ・針先ゲージ:25
    ・針先形状(°):90
    ※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハミルトン マイクロシリンジ 7000.5KH PT-3 86250の型番72-0071のページです。 型番72-0071に関する仕様情報を記載しております。
    ハミルトン マイクロシリンジ 7000.5KH PT-3 86250のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハミルトン マイクロシリンジ 7000.5KH PT-3 86250
    ハミルトンシリンジ 7000.5KH
    ハミルトンシリンジ 7105KH
    ハミルトンシリンジ 7001KH
    ディスポピペット DP-3 100入
    滅菌済シリンジ0.5mL(NSTP用) 00-NS-SB
    メーカー三商ケニスケニスケニスニッコーニチリョー
    通常価格40,70032,80039,77032,8002,30024,317
    通常出荷日19日目7日目7日目7日目1日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト