17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

エッペンドルフ コンビチップアドバンス 50ml 100入【100個入り】

エッペンドルフ コンビチップアドバンス 50ml 100入 71-4049
通常単価(税別)
26,400
税込単価
29,040
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・マルチペットプラス用チップ・オートクレーブできません・コンビチップアドバンス25mlと5...

詳細を確認

型番:

71-4049
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

71-4049の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピペットチップ
-
-

商品情報

【商品仕様】
 型番:71-4049
・規格:50ml
・分注範囲:500~10000μl
・入数:100本

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
71-4049
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,400
( 29,040 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マルチペットプラス用チップ
・オートクレーブできません
・コンビチップアドバンス25mlと50mlは、別売のアダプタと組み合わせて使用して下さい
・規格:50ml
・分注範囲:500~10000μl
・入数:100本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エッペンドルフ コンビチップアドバンス 50ml 100入の型番71-4049のページです。 型番71-4049に関する仕様情報を記載しております。
エッペンドルフ コンビチップアドバンス 50ml 100入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エッペンドルフ コンビチップアドバンス 50ml 100入
ディスポピペット DP-3 100入
イトーマイクロシリンジ MS-N50
ディスポーザブル 試薬リザーバー 25/100ml
白硬注射筒 浣腸器 200ml~1000ml
白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口
メーカー三商ニッコーケニス三商翼工業アズワン
通常価格26,4002,30014,84124,490 -59,17259,172
通常出荷日19日目1日目9日目2日目1日目1日目
商品タイプピペットチップマイクロピペットマイクロ・ガスタイトシリンジその他ディスポシリンジディスポシリンジ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト