ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

エッペンドルフ コンビチップアドバンス 2.5ml 100入【100個入り】

エッペンドルフ コンビチップアドバンス 2.5ml 100入 71-4045
通常単価(税別)
20,239
税込単価
22,263
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・マルチペットプラス用チップ・オートクレーブできません・規格:2.5ml・分注範囲:25~...

詳細を確認

型番:

71-4045
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

71-4045の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピペットチップ
-
-

商品情報

【商品仕様】
 型番:71-4045
・規格:2.5ml
・分注範囲:25~500μl
・入数:100本/箱

型番リスト

表示件数
型番
71-4045
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,239
( 22,263 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マルチペットプラス用チップ
・オートクレーブできません
・規格:2.5ml
・分注範囲:25~500μl
・入数:100本/箱

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エッペンドルフ コンビチップアドバンス 2.5ml 100入の型番71-4045のページです。 型番71-4045に関する仕様情報を記載しております。
エッペンドルフ コンビチップアドバンス 2.5ml 100入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エッペンドルフ コンビチップアドバンス 2.5ml 100入
エッペンドルフ コンビチップアドバンス 50ml 100入
ディスポピペット DP-3 100入
ディスポーザブル 試薬リザーバー 25/100ml
白硬注射筒 浣腸器 200ml~1000ml
VICI PSシリンジ(A-2型)
メーカー三商三商ニッコー三商翼工業ケニス
通常価格20,23926,4002,30024,722 -59,17217,575 -
通常出荷日19日目19日目1日目2日目1日目7日目
商品タイプピペットチップピペットチップマイクロピペットその他ディスポシリンジその他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト