17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロシリンジポンプ レガート200/210

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マイクロシリンジポンプ レガート200/210

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

71-3721

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・大型のカラータッチディスプレイにより各種の設定が可能
・高性能のステッピングモータをマイクロプロセッサーによりコントロール
・金属製で剛性の高いボディが運転時の振動を最小限に抑え、ねじ込み式のシリンジクランプでしっかりとシリンジを固定することにより、流量安定性や再現性が従来品に比べ格段に向上
・100シリーズの駆動力(水平方向)は13.6kg、200シリーズは34kgと余裕を持ったパワーレンジ。微量用シリンジのプランジャーを保護する為に、駆動力を小さ定して運転することも可能
・USBポートを標準装備しており、パソコン制御による運転も簡単

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
マイクロシリンジポンプ レガート200
精度
<±0.35%
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
外寸法(mm)
W254×D279×H89
最小流量
3.06pl/分(0.5μlシリンジ使用時)
最大流量
191ml/分(100mlシリンジ使用時)
作動距離
0.1656μm/ステップ
駆動力(kg)
34(水平方向)
再現性
<±0.05%
備考
運転モード:注入、使用可能シリンジ:0.5μl~140ml×2本
重量(kg)
4.9

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト