17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスペンセッテS 4600-171

通常単価(税別)
164,000
税込単価
180,400
通常出荷日:19日目

【特長】・幅広い用途に対応しており、強酸、塩基、各種有機溶媒といった浸食性を持つ試薬のボトル分注も可能...

詳細を確認

    型番:

    71-2917
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    71-2917
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    164,000
    ( 180,400 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・幅広い用途に対応しており、強酸、塩基、各種有機溶媒といった浸食性を持つ試薬のボトル分注も可能です。
    ・バルブブロックが360℃回転する為、試薬瓶のラベルを正面に向けて分注することができます。
    ・ボトル接続部のネジサイズは45mmですが、標準付属のアダプタを使用することで様々なサイズの試薬瓶に接続することができます。
    ・バルブ用シールが不要。分解も簡単なので、洗浄が容易です。
    ・オートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。
    ・容量(ml):10~100
    ・分注量(ml):1.0
    ・精度:≦±0.5%
    ・再現性:≦±0.1%
    ・付属アダプタ:GL32-33、GL38、S40

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ディスペンセッテS 4600-171の型番71-2917のページです。 型番71-2917に関する仕様情報を記載しております。
    ディスペンセッテS 4600-171のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ディスペンセッテS 4600-171
    ディスペンセッテS
    ボトルトップディスペンサー Dispensette(R) S
    ボトルトップディスペンサー Dispensette(R) S Organic
    EMマイスターディスペンサー
    NEWピペタスRジュニア
    メーカー三商三商アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格164,000104,000118,843 -104,570 -2,700 -36,649
    通常出荷日19日目19日目1日目〜1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト