17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-100KCP

通常単価(税別)
142,800
税込単価
157,080
通常出荷日:19日目

【特長】・計量部は防塵・防水等級IP65で水をかけて洗えます。・計量皿は頑丈で錆びにくいステンレス製(...

詳細を確認

    型番:

    61-4273
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-4273
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    142,800
    ( 157,080 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・計量部は防塵・防水等級IP65で水をかけて洗えます。
    ・計量皿は頑丈で錆びにくいステンレス製(SUS430)で取り外して洗浄することも可能。
    ・1/10000の高分解能。
    ・表示部は上向きに4段階調整可能。
    ・見やすい3色5段カラーコンパレータライト+テンキー付。上限下限設定で仕分け作業に。
    ・加算・累計機能、個数計機能搭載。
    ・ひょう量(kg):100
    ・最小表示(kg):0.01
    ・最大計数値(個):100000
    ・計量皿寸法(mm):W390×D530
    ・外寸法(mm):W390×D712×H773
    ・電源・電池寿命:AC100V(+10%~-15%)50Hz/60Hz
    ※HW-CPシリーズは内蔵プリンタ付。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-100KCPの型番61-4273のページです。 型番61-4273に関する仕様情報を記載しております。
    A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-100KCPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-100KCP
    A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-100KC
    A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-10KC
    A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-60KC
    防塵・防水台はかり HW-CWPシリーズ
    防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ JCSS校正付
    メーカー三商三商三商三商エー・アンド・デイエー・アンド・デイ
    通常価格142,80094,80084,80089,80075,341 -99,972 -
    通常出荷日19日目12日目19日目19日目1日目〜19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト