17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メトラー 分析天びん MEシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メトラー 分析天びん MEシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-4242

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・4.5インチの大型カラーTFTタッチスクリーンによる直感的なタッチ操作。綿やゴム製の手袋を着用していてもすばやい操作が可能
・個数計量、合計、調合などの8つの内蔵アプリケーションにより直ちに作業を開始できます
・全自動調整(校正)機構(FACT)を備えた電磁力補償方式(EMFC)の計量セルが一貫性と信頼性の高い結果を提供し、自動的に天びんを調整します
・内蔵の過負荷防止機構により長期にわたる天びんの使用が可能
・RS232、USBデバイス、USBホストを内蔵。USBメモリによるデータ保存が可能

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
分析天秤
最小表示(mg)
0.1
ひょう量(g)
120
寸法(計量皿)(mm)
Φ90

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト