17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

校正用分銅 F2級精度 2㎏ OIML型

通常単価(税別)
27,446
税込単価
30,191
通常出荷日:12日目

【特長】・OIML R111準拠。・非磁製ステンレス鋼製。・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致しま...

詳細を確認

型番:

61-3420
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-3420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,446
( 30,191 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・OIML R111準拠。
・非磁製ステンレス鋼製。
・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。
・表す量:2kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

校正用分銅 F2級精度 2㎏ OIML型の型番61-3420のページです。 型番61-3420に関する仕様情報を記載しております。
校正用分銅 F2級精度 2㎏ OIML型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
校正用分銅 F2級精度 2㎏ OIML型
コンパクト電子天びん 校正証明書付 秤量(kg) 2.2・4.2・12
上皿天びん HS-2 分銅付
高精度電子天びん(校正用分銅内蔵タイプ) ALE-Rシリーズ
村上衡器 標準分銅 100g OIML F1 JISマーク付
村上衡器 標準分銅 200g OIML F1 JISマーク付
メーカー三商アズワン東京硝子器械新光電子三商三商
通常価格27,44652,441 -98,60273,165 -19,76023,465
通常出荷日12日目19日目6日目5日目11日目11日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト