17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

音叉式電子天秤 SJシリーズ

通常単価(税別)
62,000
税込単価
68,200
通常出荷日:12日目~19日目

【特長】・高精度、多機能で低価格・省エネ設計とシンプル機構・優れた長期安定性と抜群の耐久性・安心の音叉...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電子天秤
  • 表示モード
    重量/個数/パーセント
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 最小表示(mg)

  • ひょう量(g)

  • 寸法(計量皿)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

最小表示

(mg)

ひょう量

(g)

寸法(計量皿)

(mm)

最小発注数量
100
1200
170(W)×140(D)
1個
1000
12000
180(W)×160(D)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,000
( 68,200 )
12日目
62,000
( 68,200 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度、多機能で低価格
・省エネ設計とシンプル機構
・優れた長期安定性と抜群の耐久性
・安心の音叉センサ5年間保証

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

音叉式電子天秤 SJシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
音叉式電子天秤 SJシリーズ
音叉式分析天秤 HTRシリーズ
音叉式電子天秤 AjIIシリーズ ひょう量(g)220~320
音叉式電子天秤 AjIIシリーズ ひょう量(g)1200~12000
分銅内蔵型汎用電子天秤 防塵・防滴 FZシリーズ
音叉式電子天秤 RJシリーズ
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格62,000152,000 -80,000 -67,000 -73,33380,000 -
通常出荷日12日目〜12日目〜12日目〜12日目〜6日目19日目
商品タイプ電子天秤分析天秤電子天秤電子天秤防水はかり電子天秤
表示モード重量/個数/パーセント個数・%・カラット・匁・単重・係数・比重重量/個数/パーセント重量/個数/パーセントg・個数・%・カラット・もんめ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト