17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

音叉式電子天秤 ALEシリーズ(計量部 W180×D160)

通常単価(税別)
75,000138,000特別価格
税込単価
82,500151,800特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・重量モードのほか、個数、%、計数、動物、比重(固体)、統計、配合の計量モードを搭載・新設計の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電子天秤
  • 寸法(計量皿) (mm)
    180(W)×160(D)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 最小表示(mg)

  • ひょう量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

最小表示

(mg)

ひょう量

(g)

最小発注数量
10
1500
1個
10
2200
1個
10
3200
1個
100
15000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,00071,047
( 78,152 )
7日目
80,000
( 88,000 )
19日目
84,00067,662
( 74,428 )
1日目
138,000
( 151,800 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量モードのほか、個数、%、計数、動物、比重(固体)、統計、配合の計量モードを搭載
・新設計のガラス風防はワンタッチで取り外しができ、ガラス板の分解も可能なので清掃性に優れています
・3電源方式(AC100V、乾電池、USB)で駆動可能
・RS-232C出力、USB出力を標準装備。オプションでBluetooth、Ethernet出力も可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

音叉式電子天秤 ALEシリーズ(計量部 W180×D160)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
音叉式電子天秤 ALEシリーズ(計量部 W180×D160)
音叉式電子天秤 ALEシリーズ
音叉式電子天秤 RJシリーズ(計量皿 W190×D190mm)
音叉式電子天秤 RJシリーズ
防水・防塵音叉式電子天秤 CJシリーズ
音叉式分析天秤 HTRシリーズ
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格75,000-80,000 -66,000 -80,000 -90,000 -152,000 -
通常出荷日1日目〜19日目12日目〜19日目12日目〜12日目〜
商品タイプ電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤防水はかり分析天秤
寸法(計量皿)(mm)180(W)×160(D)Φ118190(W)×190(D)Φ140190×190Φ80

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト