17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

新光電子 CJ-620 防水・防塵音叉式電子天秤

通常単価(税別)
99,000
税込単価
108,900
通常出荷日:19日目

【特長】・防水・防塵仕様(IP65規格適合)。・CJ-220~CJ-820は最小表示0.01g。・低消...

詳細を確認

    型番:

    61-2353
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-2353
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    99,000
    ( 108,900 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防水・防塵仕様(IP65規格適合)。
    ・CJ-220~CJ-820は最小表示0.01g。
    ・低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ。
    ・バックライト付で大きく見やすい表示部。
    ・錆、腐食に強いステンレス(SUS304)製のケース。
    ・個数はかりモードの選択により、カウンティングスケールとしても、使用可能。
    ・ダイレクトキーによって操作が簡単。
    ・安心の音叉センサ5年間保証。
    ・ひょう量:620g
    ・最小表示:0.01g
    ・計量皿寸法:φ140mm
    ・外寸法:W206×D312×H89mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    新光電子 CJ-620 防水・防塵音叉式電子天秤の型番61-2353のページです。 型番61-2353に関する仕様情報を記載しております。
    新光電子 CJ-620 防水・防塵音叉式電子天秤のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    新光電子 CJ-620 防水・防塵音叉式電子天秤
    防水・防塵音叉式電子天秤 CJシリーズ
    音叉式電子天秤 RJシリーズ
    音叉式電子天秤 ALEシリーズ
    音叉式電子天秤 SJシリーズ
    新光電子 防爆型電子天秤 CZ-B620
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格99,00090,000 -80,000 -80,000 -62,000290,000
    通常出荷日19日目12日目〜19日目19日目12日目〜19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト