17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

音叉式分析天秤 HTRシリーズ

通常単価(税別)
152,000182,000
税込単価
167,200200,200
通常出荷日:12日目~19日目

【特長】・ISO/GLP/GMP対応・全自動スパン調整機能付で、自動繰返し性測定機能を標準装備・分析天...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    分析天秤
  • 最小表示 (mg)
    0.1
  • 寸法(計量皿) (mm)
    Φ80
  • 外形寸法 (mm)
    200(W)×290(D)×314(H)(風防含む)
  • 分解能
    1/220万
  • 表示モード
    個数・%・カラット・匁・単重・係数・比重
  • 仕様
    風袋引機能付

ご注意

  • 比重測定用のキット(別売)もございます。お問い合わせ下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ひょう量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

ひょう量

(g)

最小発注数量
80
1個
120
1個
220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
152,000
( 167,200 )
12日目
172,000
( 189,200 )
19日目
182,000
( 200,200 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO/GLP/GMP対応
・全自動スパン調整機能付で、自動繰返し性測定機能を標準装備
・分析天びんの常識を覆す軽量&コンパクトなボディを実現
・個数・%・カラット・匁・単重・係数・比重モード搭載
・省エネ化を実現(消費電力60%、ウォーミングアップ時間90%短縮)
・1/220万の高分解能
・風袋引機能付(61-2321、61-2322)

ご注意

  • 比重測定用のキット(別売)もございます。お問い合わせ下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

音叉式分析天秤 HTRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
音叉式分析天秤 HTRシリーズ
電子天秤 HL-3000WP
分銅内蔵型汎用電子天秤 FZシリーズ
分銅内蔵型汎用電子天秤 防塵・防滴 FZシリーズ
音叉式電子天秤 ALEシリーズ
音叉式電子天秤 RJシリーズ
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格152,000--82,252 -73,33380,000 -80,000 -
通常出荷日12日目〜お見積り6日目6日目19日目19日目
商品タイプ分析天秤電子天秤電子天秤防水はかり電子天秤電子天秤
最小表示(mg)0.1-11011
寸法(計量皿)(mm)Φ80128(W)×128(D)Φ130Φ150Φ118Φ140
外形寸法(mm)200(W)×290(D)×314(H)(風防含む)170(W)×220(D)×62(H)193(W)×262.5(D)×85.5(H)193(W)×262.5(D)×85.5(H)--
分解能1/220万1/3000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト