17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

普通検定付分銅 500g

普通検定付分銅 500g 61-2125
通常単価(税別)
5,140
税込単価
5,654
通常出荷日:12日目

【特長】・真ちゅうニッケルメッキ・旧計量法2級相当・検定印打刻済・質量:500g

詳細を確認

型番:

61-2125
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-2125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,140
( 5,654 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真ちゅうニッケルメッキ
・旧計量法2級相当
・検定印打刻済
・質量:500g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

普通検定付分銅 500gの型番61-2125のページです。 型番61-2125に関する仕様情報を記載しております。
普通検定付分銅 500gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
普通検定付分銅 500g
上皿天びん 分銅付 HS-500
上皿天びん MS-500 分銅付
上皿天びん高感度型 HS-500 分銅付
精密分銅セット(国家検定付)
A&D 分銅内蔵型汎用電子天秤 FZ-500i
メーカー三商東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン三商
通常価格5,14062,60851,11262,60813,500 -96,940
通常出荷日12日目6日目6日目6日目1日目〜6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト