17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

A&D 天秤用卓上風防 AD-1672

通常単価(税別)
108,000
税込単価
118,800
通常出荷日:19日目

【特長】・マイクロ天秤、セミマイクロ天秤には必須の大型風防。・帯電防止加工済。・外寸法(mm):W68...

詳細を確認

    型番:

    61-1433
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-1433
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    108,000
    ( 118,800 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マイクロ天秤、セミマイクロ天秤には必須の大型風防。
    ・帯電防止加工済。
    ・外寸法(mm):W680×D600×H720
    ・開口部寸法(mm):W648×H270

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D 天秤用卓上風防 AD-1672の型番61-1433のページです。 型番61-1433に関する仕様情報を記載しております。
    A&D 天秤用卓上風防 AD-1672のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D 天秤用卓上風防 AD-1672
    A&D 天秤用卓上風防 AD-1672A
    AD1672 卓上風防
    卓上風防 AD-1672
    マイクロ天秤用卓上風防
    A&D 分析用電子天秤 HR-100AZ
    メーカー三商三商アズワンエー・アンド・デイアズワン三商
    通常価格108,000128,660105,84085,906147,999128,000
    通常出荷日19日目19日目8日目2日目10日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト