17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

組分銅 秤量:5kg 組内容:1g~2kg

通常単価(税別)
135,000
税込単価
148,500
通常出荷日:19日目

【特長】・国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。・ステンレス鋼製。・ケース入(ピンセット付)...

詳細を確認

    型番:

    61-1186
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-1186
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    135,000
    ( 148,500 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。
    ・ステンレス鋼製。
    ・ケース入(ピンセット付)
    ・分銅セット:計5kg
    ・セット内容:1g~2kg(15個)
    ・セット内容:分銅1g:1 分銅2g:2 分銅5g:1 分銅10g:2 分銅20g:1 分銅50g:1 分銅100g:2 分銅200g:1 分銅500g:1 分銅1kg:2 分銅2kg:1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    組分銅 秤量:5kg 組内容:1g~2kgの型番61-1186のページです。 型番61-1186に関する仕様情報を記載しております。
    組分銅 秤量:5kg 組内容:1g~2kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    組分銅 秤量:5kg 組内容:1g~2kg
    OIML型標準分銅 単体 F1級 5kg
    精密分銅セット 計1kg
    OIML型校正用組分銅 AD-1605シリーズ (非磁性ステンレス・スチール製)
    OIML型標準分銅 単体 E2/F1/F2/M1/M2級
    OIML型標準分銅 単体 M1級+ランク5 100g+JCSS校正証明書(新規セット)
    メーカー三商コクゴ東京硝子器械エー・アンド・デイコクゴコクゴ
    通常価格135,000117,00022,51228,635 -10,400 -23,000
    通常出荷日19日目15日目15日目2日目〜9日目〜15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分銅カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト