17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

A&D クイックUSBアダプター AD-8527

A&D クイックUSBアダプター AD-8527 61-0579
通常単価(税別)
16,753
税込単価
18,428
通常出荷日:12日目

【特長】・RS-232Cからの計量データをリアルタイムにPC(USBポート)へ送信可能。・計量データは...

詳細を確認

型番:

61-0579
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0579
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,753
( 18,428 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RS-232Cからの計量データをリアルタイムにPC(USBポート)へ送信可能。
・計量データは簡単にExcelやWordにも直接入力可能(専用ソフト不要)。
・電源は接続した計量器やPCから供給。
・適合機種:RS-232Cインターフェースを持つA&Dの計量器
・対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7
・外寸法(mm):W55×D103×H16.5
・重量(g):約60
・付属品:RS-232C通信ケーブル(3種)(各1m)、USB延長ケーブル(0.5m)
※データの保存はできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A&D クイックUSBアダプター AD-8527の型番61-0579のページです。 型番61-0579に関する仕様情報を記載しております。
A&D クイックUSBアダプター AD-8527のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A&D クイックUSBアダプター AD-8527
A&D 天秤用卓上風防 AD-1672A
A&D 天秤用卓上風防 AD-1672
AD4402D インジケーター
AD4408A インジケーター
AD-4405A用入出力ユニット AD4405-08
メーカー三商三商三商アズワンアズワンアズワン
通常価格16,753128,660108,000127,40088,20020,000
通常出荷日12日目19日目19日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト